Presa del terminale di risalita [P2RF-□-ESS] (Codici componente)

Presa del terminale di risalita [P2RF-□-ESS]
Presa di corrente G2RS appena rilasciata!!!
• Doppio cablaggio disponibile su tutti i terminali
• Cavo solido o standard da 0,5 a 2,5 mm2 (AWG 20-14)
• La leva di sgancio consente una facile sostituzione
• Protezione delle dita: IP20
• Certificazione UL/CSA/TUV/Lloyd's.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P2RF-05-ESS
P2RF-08-ESS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin presa

8.42 €

10 3 giorni 5

10.77 €

10 3 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di montaggio Guida DIN (top hat rail) 35 mm Dimensione verticale(mm) 77,6 Larghezza(mm) 15,6
Dimensione profondità(mm) 61 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Integrazione funzionale possibile falso
Con morsetti amovibili falso

Supporto tecnico