Relè di controllo della sovratensione/sottotensione monofase [K8AK-VW] (Codici componente)

Relè di controllo della sovratensione/sottotensione monofase [K8AK-VW]
Relè per il monitoraggio della tensione di impianti e apparecchiature industriali
• Monitoraggio simultaneo di sovratensione e sottotensione.
Per sovratensione e sottotensione sono previste uscite e impostazioni distinte.
• Riassetto manuale e automatico supportato da un unico relè.
• Modalità di monitoraggio con preallarme.
• Due relè di uscita unipolare in deviazione, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo).
• Supporto segnale di controllo del processo (0... 10 V) e ingresso splitter della corrente.
• È possibile monitorare lo stato dell'uscita tramite la spia LED.
• Frequenza di ingresso supportata di 40... 500 Hz.
• Gli ingressi sono isolati dall'alimentazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8AK-VW2 24VAC/DC
K8AK-VW2 100-240VAC
K8AK-VW3 100-240VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Valore d'intervento tensione
(V)
Intervallo di misura della tensione 1
(V)
Sottocorrente trifase possibile Sovracorrente trifase possibile Contiene funzione sottocorrente di tensione continua Sottocorrente monofase possibile Funzione finestra di corrente continua Trasformatore di corrente esterno Contiene funzione sovracorrente di tensione continua Sovracorrente monofase possibile Sottotensione trifase possibile Contiene funzione sottotensione di tensione continua Sottotensione monofase possibile Contiene funzione finestra di tensione continua Sovratensione trifase possibile Sovratensione monofase possibile Contiene funzione sovratensione di tensione continua

184.40 €

1 3 giorni AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150falsofalsoveroveroverofalsoverovero-------

184.40 €

1 3 giorni AC100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150falsofalsoveroveroverofalsoverovero-------

184.40 €

1 3 giorni AC100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600--------falsoveroveroverofalsoverovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della tensione Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Con morsetti amovibili falso
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 30 Numero contatti di commutazione 2 Profondità(mm) 100
Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 22,5 Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) 0,1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0 Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1 Tipo di tensione del campo di misura AC/DC Finestra monofase possibile vero
Finestra trifase possibile falso

Supporto tecnico