Relè di controllo della tensione monofase [K8AK-VS] (Codici componente)

Relè di controllo della tensione monofase [K8AK-VS]
Ideale per il monitoraggio della tensione di impianti e apparecchiature industriali
• Monitoraggio di sovratensioni o sottotensioni.
• Riassetto manuale e automatico supportato da un unico relè.
• Un'uscita relè unipolare in deviazione, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo).
• Il relè di uscita consente la commutazione tra le condizioni normalmente aperto e normalmente chiuso.
• Supporto segnale di controllo del processo (0 … 10 V) e ingresso splitter della corrente.
• È possibile monitorare lo stato dell'uscita tramite la spia LED.
• Frequenza di ingresso supportata di 40 … 500 Hz.
• Gli ingressi sono isolati dall'alimentazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8AK-VS2 100-240VAC
K8AK-VS3 24VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Valore d'intervento tensione
(V)
Intervallo di misura della tensione 1
(V)

168.50 €

1 3 giorni AC100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

168.50 €

1 3 giorni AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della tensione Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Con morsetti amovibili falso
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 30 Numero contatti di commutazione 1 Profondità(mm) 100
Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 22,5 Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) 0,1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0 Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1 Tipo di tensione del campo di misura AC/DC Finestra monofase possibile falso
Finestra trifase possibile falso Sottotensione trifase possibile falso Contiene funzione sottotensione di tensione continua vero
Sottotensione monofase possibile vero Contiene funzione finestra di tensione continua falso Sovratensione trifase possibile falso
Sovratensione monofase possibile vero Contiene funzione sovratensione di tensione continua vero

Supporto tecnico