Codice articolo del costruttore: H3DS-FL
Marca: OMRON
Prezzo: 111.00 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Larghezza: 17,5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Adatto solo per telecomando: vero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H3DS-FL
Codice componente
|
---|
H3DS-FL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Adatto solo per telecomando | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.00 € | 1 | 3 giorni | 17,5 | Raccordo a vite | vero |
Loading...
Tipo | Timer doppio | Specifiche tempo(s) | 0 - 43200 | Tensione di alimentazione | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Relè | Dimensione verticale(mm) | 79 | Dimensione profondità(mm) | 100 |
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | 0 | Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | 0 | Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | 0 |
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | 1 | Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | 0 | Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | 0 |
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) | 24 - 230 | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 24 - 48 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) | 24 - 230 |
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione | falso | Funzione ritardata alla diseccitazione | falso | Telecomando possibile | falso |
Con uscita semiconduttore | falso | Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | falso | Con base a innesto | falso |
Funzione formazione d'impulsi | falso | Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | falso | Funzione passante con ritardo all'eccitazione | falso |
Funzione ritardata all'eccitazione | falso | Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | vero | Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | falso |
Funzione stella/triangolo | falso | Innestabile su contattore | falso | Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | falso |
Si trova sulla pagina di Temporizzatore elettronico pausa/lavoro [H3DS-F], il codice articolo è il seguente: H3DS-FL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3DS-FL.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Esecuzione del collegamento elettrico
Adatto solo per telecomando
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
H3DS-FLC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Esecuzione del collegamento elettrico | Adatto solo per telecomando |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115.70 € | 1 | 3 giorni | 22,5 | Raccordo a molla | falso |