Temporizzatore pausa/lavoro [H3DT-F] (Codici componente)

Temporizzatore pausa/lavoro [H3DT-F]
• Selettore per il modo di avvio ritardo a intermittenza con inizio OFF o inizio ON.
• Impostazione indipendente dei tempi ON e OFF.
• Otto scale di temporizzazione da 0,1 s a 1.200 h.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H3DT-F 24-240VAC/DC

Codice componente
H3DT-F 24-240VAC/DC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.40 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer doppio Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN Specifiche tempo(s) 0,1 - 4320000
Tensione di alimentazione AC/DC Metodo uscita Relè Dimensione verticale(mm) 90
Larghezza(mm) 17,5 Dimensione profondità(mm) 90 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura 0 Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura 1 Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore 0
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore 1 Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura 1 Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 24 - 240 Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 24 - 240 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 24 - 240
Adatto solo per telecomando falso Funzione passante con ritardo alla diseccitazione falso Funzione ritardata alla diseccitazione falso
Telecomando possibile falso Con uscita semiconduttore falso Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso falso
Con base a innesto falso Funzione formazione d'impulsi falso Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso falso
Funzione passante con ritardo all'eccitazione vero Funzione ritardata all'eccitazione falso Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile falso
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile falso Funzione stella/triangolo falso Innestabile su contattore falso
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate falso

Si trova sulla pagina di Temporizzatore pausa/lavoro [H3DT-F], il codice articolo è il seguente: H3DT-F 24-240VAC/DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3DT-F 24-240VAC/DC.

Supporto tecnico