Codice articolo del costruttore: J7KC-12-01 24VDC
Marca: OMRON
Prezzo: 69.13 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Contatto ausiliario: [Altro] SPST-1NC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J7KC-12-01 24VDC
Tipo | Dispositivo contatto elettromagnetico | Metodo di funzionamento: | Tipo irreversibile | Tensione nominale bobina(V) | AC 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione per l'azionamento | DC | Numero di contatti principali, normalmente chiusi | 0 | Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V(A) | 12 |
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V(kW) | 5,5 |
Si trova sulla pagina di Contattore magnetico, Serie J7KC, il codice articolo è il seguente: J7KC-12-01 24VDC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J7KC-12-01 24VDC.
Configura
Proprietà di base
Contatto ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
J7KC-12-10 24VDC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Contatto ausiliario |
---|---|---|---|---|---|
69.13 € | 10 | 3 giorni | [Altro] SPST-1NO |