Relè termici di protezione da sovraccarico [J7TKN] (J7TKN-A-4)

Relè termici di protezione da sovraccarico [J7TKN] J7TKN-A-4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: J7TKN-A-4

Marca: OMRON

Prezzo: 61.25

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Classe di intervento: CLASS 10

Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 600 V

Intervallo di corrente regolabile: 2,7 - 4 A

Tasto funzione reset: vero

Funzione reset automatica: falso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J7TKN-A-4

Codice componente
J7TKN-A-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di intervento Max. tensione d'esercizio nominale Ue
(V)
Intervallo di corrente regolabile
(A)
Tasto funzione reset Funzione reset automatica Ingresso funzione reset

61.25 €

1 3 giorni CLASS 106002,7 - 4verofalsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Relè termico Tipo di montaggio Applicazione diretta Tipo di collegamento circuito elettrico principale Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto 1 Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi 1 Numero di contatti ausiliari, di scambio 0

Si trova sulla pagina di Relè termici di protezione da sovraccarico [J7TKN], il codice articolo è il seguente: J7TKN-A-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J7TKN-A-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
J7TKN-A-1E2
J7TKN-A-1E8
J7TKN-A-2E7
J7TKN-A-6
J7TKN-A-9
J7TKN-A-E6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Classe di intervento Max. tensione d'esercizio nominale Ue
(V)
Intervallo di corrente regolabile
(A)
Tasto funzione reset Funzione reset automatica Ingresso funzione reset

61.25 €

1 3 giorni Classe 10 A6900,8 - 1,2verofalsovero

61.25 €

1 3 giorni CLASS 106001,2 - 1,8verofalsovero

61.25 €

1 3 giorni CLASS 106001,8 - 2,7verofalsovero

61.25 €

1 3 giorni Classe 10 A6904 - 6verofalsovero

61.25 €

1 3 giorni CLASS 106006 - 9verofalsovero

61.25 €

1 3 giorni CLASS 106000,4 - 0,6verofalsovero

Supporto tecnico