Hub di commutazione industriali [W4S1] (Codici componente)

Hub di commutazione industriali [W4S1]
Un modo semplice e affidabile di adottare l'IoT per i siti produttiviInstallazione e messa in servizio facili e veloci
• Il QoS per EtherNet/IP™ può essere facilmente abilitato senza impostazioni software (attivando un interruttore DIP).
• La facilità di cablaggio tramite connettore push-in riduce i tempi di cablaggio del 60%.
La resistenza ambientale per l'uso industriale e la funzione QoS contribuiscono a un funzionamento stabile
• Resistente ai rumori e alle vibrazioni per uso industriale, mantiene un trasferimento dati affidabile.
• La funzione QoS ottimizza la comunicazione EtherNet/IP™ necessaria per il controllo delle macchine.
Risparmio energetico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W4S1-05D

Codice componente
W4S1-05D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

568.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia Ethernet Numero di porte A 5 attacchi Metodo di montaggio Guida DIN
Assorbimento di corrente(mA) 70 Tensione alimentazione(V) CC24 Assorbimento di potenza(W) 1,68 max.
Norme applicabili EAC / EU / KC / RCM / cULus Standard di comunicazione 10BASE-T / 100BASE-TX / IEEE 802.3 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 48 Profondità(mm) 78 Ethernet vero
Gestibile falso Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps 0 Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps 0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC 0 Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps 0 Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps 0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps 0 Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps 0 Numero di porte, altre 0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps 0 Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX) 0 Numero di porte GBIC a 1000 Mbps 0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps 0 Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps 0 Numero di porte POF 1000 Mbps 0
Numero di porte POF 100 Mbps 0 Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX) 0 Accessorio Connettore alimentazione

Si trova sulla pagina di Hub di commutazione industriali [W4S1], il codice articolo è il seguente: W4S1-05D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W4S1-05D.

Supporto tecnico