Cavi Ethernet FQ (Codici componente)

Cavi Ethernet FQ
Per il collegamento del sensore a Touch Finder o al PC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FQ-WN001-E
FQ-WN015-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza: fissa Lunghezza
(m)

99.88 €

1 3 giorni 1.0~1.91

398.93 €

1 3 giorni 10.0~19.915

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Colore Blu Lunghezza Lunghezza: fissa
Tipo di cavo SF/UTP Costruzione del cavo 1x4 Configurazione pin 1:1
Manicotto anti-piegatura Inserito Colore del manicotto di protezione anti-piegatura Nero Tipo di connettore collegamento 1 M12
Tipo di connettore collegamento 2 RJ45 8(4) Corpo esterno del connettore collegamento 1 Altro Corpo esterno del connettore collegamento 2 Altro
Materiale del corpo del connettore collegamento 1 Metallo Materiale del corpo del connettore collegamento 2 Plastica Sezione AWG 22
Resistente alla fiamma No Protezione della leva di arresto vero Idoneità alla posa dinamica in catena falso
Grado di protezione (IP) IP67 Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 falso

Supporto tecnico