Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S8BA-S480L |
S8BA-S960L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione: Larghezza (mm) | Peso (kg) | Potenza in uscita effettiva (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979.63 € | 1 | 3 giorni | 80 | 1,5 | 480 | ||
1,511.58 € | 1 | 3 giorni | 150 | 2,5 | 960 |
Loading...
Tensione d'ingresso(V) | 23 - 28 | Tensione d'uscita(V) | 21 - 28 | Dimensioni: Altezza(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni: Profondità(mm) | 111,4 | Tipo di tensione di alimentazione | DC | Connettore d'Ingresso | Connessione fissa / morsettiera |
Tecnologia UPS | Offline | Contatto di commutazione a potenziale zero | vero | SNMP | falso |
Con interfaccia di comunicazione RS 232 | falso | Idoneo alla gestione di rete | falso | Interfaccia USB | vero |
Funzione di spegnimento automatico | vero | Tempo di trasferimento a pieno carico(min) | 6 | Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso | 1 |
Numero dei connettori d'uscita con contatto di protezione (tipo F) | 0 | Numero prese di uscita tipo C13 | 0 | Numero prese di uscita tipo C19 | 0 |
Efficienza in modalità Eco(%) | 94 | Fattore di potenza in uscita | 1 | Efficienza totale(%) | 94 |
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)(%) | 10 | Numero delle fase primarie | 0 | Numero di fasi secondarie | 0 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione: Larghezza(mm)
Peso(kg)
Potenza in uscita effettiva(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali