Alimentatore switching [S8VK-WB] (Codici componente)

Alimentatore switching [S8VK-WB]
Alimentatori trifase da 380 a 480 V in ingresso ancora più compatti. Riduce il lavoro di cablaggio con i terminali Push-In Plus. Con una gamma che comprende modelli a 24 VDC e 48 VDC.
• Può funzionare ad una temperatura ambiente compresa tra -40 e +70°C
• Montaggio affiancato abilitato
• Conforme allo standard SEMI F47-0706
• Certificazione per 3.000 m di altitudine
• PCB rivestiti per una migliore resistenza all'ambiente
• Dotato di uscita di segnale che indica lo stato DC corretto e di sovraccarico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S8VK-WB24024
S8VK-WB24048
S8VK-WB48024
S8VK-WB48048
S8VK-WB96024
S8VK-WB96048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Larghezza
(mm)
1a tensione d'uscita
(V)
Valore nominale tensione d'uscita 1
(V)
Valore nominale corrente d'uscita 1
(A)
Max. corrente d'uscita 1
(A)
Numero moduli DIN Assorbimento di potenza
(VA)
Esecuzione del collegamento elettrico Larghezza di montaggio
(mm)

376.50 €

1 3 giorni 2405524 - 29,52410103,1280Raccordo a innesto55

376.50 €

1 3 giorni 2405548 - 5648553,1280Raccordo a molla55

492.30 €

1 3 giorni 4806524 - 29,52420203,7547Raccordo a molla65

492.30 €

1 3 giorni 4806548 - 564810103,7547Raccordo a molla65

783.00 €

1 3 giorni 96011824 - 29,52440406,71108Raccordo a molla118

783.00 €

1 3 giorni 96011848 - 564820206,71108Raccordo a molla118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di ingresso AC/DC Dimensione altezza(mm) 124 Dimensione profondità(mm) 112
Tensione di alimentazione nominale DC(V) 450 - 810 Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz(V) 380 - 480 Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz(V) 380 - 480
Tensione d'uscita regolabile vero Adatto per installazione in serie vero Tensione d'uscita regolata falso
Adatto per funzioni di sicurezza falso Montaggio diretto possibile falso Montaggio su guida portante possibile vero
Resistente a corto circuito vero Montaggio a parete possibile falso Stabilizzato vero
Grado di protezione (NEMA) Altro Grado di protezione (IP) IP20 Altezza della parte incassata(mm) 124
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Senza SIL secondo IEC 61508 Senza

Supporto tecnico