Pressacavi / Accessori generali, Tappi ciechi filettati passo Pg BL, IP 54, in poliammide grigio chiaro

Pressacavi / Accessori generali, Tappi ciechi filettati passo Pg BL, IP 54, in poliammide grigio chiaro
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Per esigenze di protezione superiori utilizzare la guarnizione DR per filettature di attacco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL 7
BL 9
BL 11
BL 13
BL 16
BL 21
BL 29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/PG

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 7

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 9

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 11

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 13

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni 16

0.27 €

1 Disponibile 3 giorni 21

0.52 €

1 Disponibile 3 giorni 29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Colore Grigio chiaro Tipo Di Filettatura PG
Passo Della Filettatura(mm) 1.5 Qualità Del Materiale Poliammide Protezione Della Superficie Non trattato
Senza Alogeni Rinforzato Con Fibra Di Vetro Antiurto
Numero RAL 7035 Esecuzione Antideflagrante Testata No Per Zona Ex Gas Senza
Per Zona Ex Polvere Senza

Supporto tecnico