Polysafe, Custodie, monocolore (PS 432)

Polysafe, Custodie, monocolore PS 432
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PS 432

Marca: BOPLA

Prezzo: 115.02

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 400 mm

Misura verticale H: 300 mm

Misura profondità D: 200 mm

IP nominale: IP66


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS 432

Codice componente
PS 432
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

115.02 €

1 Disponibile 3 giorni 400300200IP66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 110 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Polysafe, Custodie, monocolore, il codice articolo è il seguente: PS 432.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS 432.

Tipologia prodotto

Codice componente
PS 321
PS 442
PS 542
PS 642
PS 652
PS 832
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

89.27 €

1 Disponibile 30 giorni 300250140IP65

133.17 €

1 Disponibile 3 giorni 400400200IP66

162.30 €

1 Disponibile 3 giorni 500400200IP65

186.67 €

1 Disponibile 3 giorni 600400230IP65

211.20 €

1 Disponibile 3 giorni 600500230IP65

223.37 €

1 Disponibile 3 giorni 800300230IP65

Supporto tecnico