Euromas Polymas, Custodia con chiusura rapida (PK 101 SV)

Euromas Polymas, Custodia con chiusura rapida PK 101 SV
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PK 101 SV

Marca: BOPLA

Prezzo: 14.72

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Misura larghezza W: 58 mm

Misura verticale H: 64 mm

Misura profondità D: 34 mm

Montaggio Su Guida Portante Possibile: No


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK 101 SV

Codice componente
PK 101 SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Montaggio Su Guida Portante Possibile

14.72 €

1 Disponibile 30 giorni 586434No

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7001 Temperatura Di Impiego(°C) -30 - 110
Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Euromas Polymas, Custodia con chiusura rapida, il codice articolo è il seguente: PK 101 SV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK 101 SV.

Tipologia prodotto

Codice componente
PK 102 SV
PK 105 SV
PK 110 SV
PK 115 SV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Montaggio Su Guida Portante Possibile

17.13 €

1 Disponibile 30 giorni 986434No

20.88 €

1 Disponibile 30 giorni 758057

27.27 €

1 Disponibile 30 giorni 1258057

31.77 €

1 Disponibile 30 giorni 1758057

Supporto tecnico