Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UM 52011 L
Misura larghezza W(mm) | 224.2 | Misura verticale H(mm) | 198.9 | Misura profondità D(mm) | 72.4 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP30 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | SÌ | Scatola Allineabile | SÌ |
Aperture Di Ventilazione Presenti | SÌ | Dimensione Modulare (UM) | 11 |
Si trova sulla pagina di Ultramas, Custodie con feritoie di ventilazione nei gusci superiore e inferiore - UM52 L, il codice articolo è il seguente: UM 52011 L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UM 52011 L.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali