Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UM-ASK
Colore | Grigio | Materiale | Plastica | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 17 | Misura prodotto (Profondità)(mm) | 58 | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Grado Di Protezione (IP) | IP00 |
Si trova sulla pagina di Ultramas, Accessori, Kit di piedini pieghevoli, il codice articolo è il seguente: UM-ASK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UM-ASK.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali