Unimas, Piastre frontali, alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U 85 FAE
U 110 FAE
U 135 FAE
U 160 FAE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

39.52 €

1 Disponibile 23 giorni 73.734.7

7.17 €

1 Disponibile 23 giorni 96.754.7

5.05 €

1 Disponibile 23 giorni 121.754.7

5.93 €

1 Disponibile 3 giorni 144.769.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 2 Colore Naturale IP nominale IP40
Materiale Alluminio Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico