Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC 1230
Misura larghezza W(mm) | 8.5 | Misura verticale H(mm) | 131.8 | Misura profondità D(mm) | 38.3 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 7035 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Cerniere, Cerniera per coperchio frontale, grigio chiaro, per frontalini ed elementi base oppure per frontalini e coperchio posteriore, il codice articolo è il seguente: SC 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC 1230.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali