Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KF 1230
Misura larghezza W(mm) | 10.6 | Misura verticale H(mm) | 14.5 | Misura profondità D(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica |
Tipo Superficie | Non trattato | Numero RAL | 9005 | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 |
Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No |
Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No |
Aperture Di Ventilazione Presenti | No | Dimensione Modulare (UM) | 0 |
Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Accessori per 19", Guide per schede per le applicazioni da 19", il codice articolo è il seguente: KF 1230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KF 1230.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali