Euromas ABS / PC / F05, Custodie, monocoloree, in policarbona

Euromas ABS / PC / F05, Custodie, monocoloree, in policarbona
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
G = versione con coperchio trasparente.
IP = grado di protezione a norma DIN EN 60529
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, viti per coperchi in V2A, viti autoformanti per torrette di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M 205
M 206
M 208
M 210
M 215
M 216
M 217
M 219
M 220
M 221
M 223
M 225
M 226
M 227
M 228
M 230
M 231
M 235
M 237
M 238
M 2381
M 240
M 2401
M 241
M 242
M 243
M 244
M 245
M 246
M 250
M 251
M 252
M 253
M 254
M 255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
IP nominale

9.77 €

1 Disponibile 3 giorni 525035IP66

13.68 €

1 Disponibile 3 giorni 655035IP66

17.93 €

1 Disponibile 3 giorni 986436.4IP66

19.40 €

1 Disponibile 3 giorni 828055IP66

22.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1208055IP66

23.27 €

1 Disponibile 3 giorni 1208060IP66

27.93 €

1 Disponibile 3 giorni 12212055IP66

25.82 €

1 Disponibile 3 giorni 1608060IP66

25.22 €

1 Disponibile 3 giorni 1608055IP66

40.78 €

1 Disponibile 3 giorni 20012075IP66

44.73 €

1 Disponibile 3 giorni 20015075IP65

23.20 €

1 Disponibile 3 giorni 828085IP66

25.85 €

1 Disponibile 3 giorni 1208085IP65

31.47 €

1 Disponibile 3 giorni 12212085IP65

38.03 €

1 Disponibile 3 giorni 122120105IP66

25.92 €

1 Disponibile 3 giorni 1208090IP66

28.12 €

1 Disponibile 3 giorni 1608085IP66

28.73 €

1 Disponibile 3 giorni 1608090IP65

42.42 €

1 Disponibile 3 giorni 20012090IP66

38.28 €

1 Disponibile 3 giorni 16012090IP66

36.72 €

1 Disponibile 3 giorni 16012075IP65

52.55 €

1 Disponibile 3 giorni 25016090IP65

50.78 €

1 Disponibile 3 giorni 240.3160.390IP66

67.60 €

1 Disponibile 3 giorni 250160119IP66

46.72 €

1 Disponibile 3 giorni 240.5120100.5IP66

65.10 €

1 Disponibile 3 giorni 240.3160.3120IP66

81.15 €

1 Disponibile 3 giorni 340150100IP66

96.85 €

1 Disponibile 3 giorni 340150120IP66

14.68 €

1 Disponibile 30 giorni 160120140IP66

69.67 €

1 Disponibile 3 giorni 250160150IP66

107.18 €

1 Disponibile 3 giorni 360160100IP66

75.60 €

1 Disponibile 3 giorni 30023065IP65

84.47 €

1 Disponibile 3 giorni 30023085IP65

97.08 €

1 Disponibile 3 giorni 300230110IP65

133.83 €

1 Disponibile 3 giorni 360200149.5IP66

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico