Alustyle, Coperchio, Coperchio di montaggio con portellino incernierato in alluminio, lato cerniera lato membrana

Alustyle, Coperchio, Coperchio di montaggio con portellino incernierato in alluminio, lato cerniera lato membrana
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
grado di protezione massimo raggiungibile IP 65 (in funzione della versione del profilato)
Fornitura:
coperchio con guarnizione grigio scuro compresa e portellino incernierato in alluminio, guarnizione per portellino, viti, copriviti grigio grafite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASM 1030 SAL1-7024

Codice componente
ASM 1030 SAL1-7024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.50 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 98.5 Misura verticale H(mm) 19 Misura profondità D(mm) 32.8
Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Alluminio
Tipo Superficie Verniciatura a polvere Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Si trova sulla pagina di Alustyle, Coperchio, Coperchio di montaggio con portellino incernierato in alluminio, lato cerniera lato membrana, il codice articolo è il seguente: ASM 1030 SAL1-7024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASM 1030 SAL1-7024.

Supporto tecnico