Alu-Topline, Coperchio & Guarnizioni, Guarnizione decorativa, ATPH-IP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT-IP 2385 DI-3001
AT-IP 2385 DI-5005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

33.23 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso3001

33.23 €

1 Disponibile 3 giorni Blu5005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 235.5 Misura verticale H(mm) 90.4 Misura profondità D(mm) 7.5
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico