CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Elemento base da pannello, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Elemento base da pannello, IP 65
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
il grado IP indicato è riferito alla custodia e non al punto di installazione.
Misure DIN IEC 61554
BC 1000 NG: 144 x 144 mm
BC 2000 NG: 192 x 144 mm
BC 3000 NG: 288 x 144 mm
Fornitura:
corpo base con guarnizione, compreso il kit di fissaggio integrato per il montaggio in pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC 1000 NG
BC 2000 NG
BC 3000 NG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

32.82 €

1 Disponibile 3 giorni 133.420

38.15 €

1 Disponibile 3 giorni 184.230

41.62 €

1 Disponibile 3 giorni 280.7249

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 138 Misura profondità D(mm) 87.5 Colore Grigio
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico