CombiCard 5000-7000, Elemento base 0,5 (profondo 51,51 mm) con feritoie di ventilazione

CombiCard 5000-7000, Elemento base 0,5 (profondo 51,51 mm) con feritoie di ventilazione
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
corpo base con feritoie di ventilazione senza guarnizione, 2 chiusure premontate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC 5000 L-0,​5
BC 6000 L-0,​5
BC 7000 L-0,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Dimensione Modulare (UM)

30.22 €

1 Disponibile 23 giorni 175.720

30.77 €

1 Disponibile 23 giorni 226.530

32.15 €

1 Disponibile 23 giorni 32349

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura verticale H(mm) 146.7 Misura profondità D(mm) 51.51 Colore Grigio
IP nominale IP30 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Numero RAL 7035 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti

Supporto tecnico