Bocard, Guscio inferiore basso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCD 160 UT-0,​5-7024
BCD 160 UT-0,​5-7035
BCD 200 UT-0,​5-7024
BCD 200 UT-0,​5-7035
BCD 250 UT-0,​5-7024
BCD 250 UT-0,​5-7035
BCD 310 UT-0,​5-7035
BCD 400 UT-0,​5-7035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Numero RAL

17.78 €

1 Disponibile 3 giorni 195173357024

17.78 €

1 Disponibile 3 giorni 195173357035

18.77 €

1 Disponibile 3 giorni 225198407024

18.77 €

1 Disponibile 3 giorni 225198407035

41.60 €

1 Disponibile 3 giorni 260228507024

41.60 €

1 Disponibile 3 giorni 260228507035

39.58 €

1 Disponibile 3 giorni 320283717035

51.70 €

1 Disponibile 3 giorni 40033871.57035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP65 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico