BOPLA-Arteb, Kit di guarnizioni per IP 65

BOPLA-Arteb, Kit di guarnizioni per IP 65
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza
Non utilizzabile con le versioni BE 30-/BE 60.
Fornitura
UC = 5 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ART 225-DI
ART 335-DI
ART 555-DI
ART 655 DI
ART 865 DI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)

19.00 €

1 Disponibile 3 giorni 39.9106.3

20.65 €

1 Disponibile 3 giorni 46.3142.5

20.42 €

1 Disponibile 3 giorni 61.5156.5

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 90.5187.4

22.40 €

1 Disponibile 3 giorni 87.9215.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura profondità D(mm) 4.9 Colore Nero IP nominale IP65
Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -40 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico