Fresa a tazza tipo G

Fresa a tazza tipo G

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An "Evolved E-Type" which can be used in drilling machines.
· Different blade tip from E-type hole cutters. Chips are discharged smoothly, making it ideal for drilling machines.
· Special blade shape produces extremely few back burrs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G25

Codice componente
G25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.38 €

17.89 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sega a tazza blade diameter(mm) 25 Blade thickness(mm) 2.1
Overall Length(mm) 84 Blade Length(mm) 8 Protrusion amount(mm) 16
Number of flutes(Sheets) 8 center drill G645 shank No. No.2

Si trova sulla pagina di Fresa a tazza tipo G, il codice articolo è il seguente: G25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G25.

Supporto tecnico