Lima livellante per stampi metallo

Lima livellante per stampi metallo
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
A dedicated file for mold processing.

[Features]
· As it is coated with sharp diamonds, it has outstanding sharpness

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF5

Codice componente
CF5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.12 €

16.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Lima diamantata con elettrodeposizione Product Type Saldatura Overall Length(mm) 65
Particle Size(#) 200 Diamond Length/Grindstone Length(mm) 30 Single Product Set Product Articolo singolo
Shape Flat Shaft Diameter(mm) 3 Diamond Width(mm) 3.2
Diamond Thickness(mm) 1.4 Width(mm) 3.2 Thickness(mm) 1.4
Packaging Quantity(Book) 1

Si trova sulla pagina di Lima livellante per stampi metallo, il codice articolo è il seguente: CF5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF5.

Supporto tecnico