Codice articolo del costruttore: FUM612H
Marca: ICHIGUCHI
Prezzo: 58.81 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diameter: 6 mm
Width: 12 mm
Shaft Diameter: 3 mm
Shaft length: 35 mm
Max. Rotational Speed: 20000 min-1(r.p.m)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FUM612H
Codice componente
|
---|
FUM612H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 3 | 35 | 20000 |
Loading...
Application | Lucidatura | Material | Feltro | Application | For mirror finishing |
---|---|---|---|---|---|
Tool Used | Hand Grinder, Micro Grinder | Packaging Quantity(units/sheets) | 10 |
Si trova sulla pagina di Guscio per albero ruota feltro, il codice articolo è il seguente: FUM612H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FUM612H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shaft length(mm)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FUM1015H |
FUM2025H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 3 | 35 | 20000 | |
96.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 20 | 25 | 6 | 30 | 15000 |