Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-13
Shaft length L (mm) | 25 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Shaft type | Tipo rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Gomma | Shaft Diameter(φ/mm) | 4 |
Overall Length(mm) | 75 | Handle diameter(φ/mm) | 10.0 | Weight(g) | 20 |
RoHs | Corresponds To | Features | The handle has a hexagonal design and is easy to rotate quickly. |
Si trova sulla pagina di Giravite per valvole D-13, il codice articolo è il seguente: D-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-13.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali