Cacciavite a gambo lungo (passante) KLD-M3

Cacciavite a gambo lungo (passante) KLD-M3
  • Sconto volumi elevati
With a flathead tip of 1.0 x 9.0 and total length of 380 mm, it is ideal for work at places where standard long shaft screwdrivers cannot reach.
[Features]
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
· Through-hole type.
· Total length: 380 mm.
· 275 mm shaft length.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KLD-M3

Codice componente
KLD-M3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.92 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 9 Shaft length L (mm) 275
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Shaft through Disponibile Bolster N/A Grip Type Resina
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 Overall Length L(mm) 380 Shaft width across flats(mm) 8
Grip Width D(mm) 29.5 Weight(g) 250

Si trova sulla pagina di Cacciavite a gambo lungo (passante) KLD-M3, il codice articolo è il seguente: KLD-M3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLD-M3.

Supporto tecnico