Forbici robuste N-838

Forbici robuste N-838
  • Sconto volumi elevati
Scissors for cutting thin aluminum plates and copper wires.
[Features]
· Hard chrome-plated finish with high wear resistance and smooth sharpness maintained.
· Cutting capacity (copper stranded wire): 2 mm2.
· Aluminum plate thickness: 0.5 mm.
· Hardness HRC (blade) of 59.
[Applications]
· Ideal for cutting thin films and paper.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-838

Codice componente
N-838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.81 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Tronchesini Nipper Type Tronchesini Overall Length(mm) 162
With or without spring N/A Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2 Cutting Capacity: Others Aluminum Plate: 0.5 mm
Main body: option Main Body Weight(g) 58 Supplementary explanation Scissors for use in manufacturing for cutting thin aluminum plates smoothly
Size(mm) Blade length mm: 37

Si trova sulla pagina di Forbici robuste N-838, il codice articolo è il seguente: N-838.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-838.

Supporto tecnico