Pinzetta Heavy Duty P-894

Pinzetta Heavy Duty P-894
  • Sconto volumi elevati
Tweezers with high-precision tips with no distortion that are available in materials and shapes suitable for various applications.
[Features]
· Tweezers made of a tough material that's given heat treatment to prevent bending of the tip.
· HOZAN's high-strength tweezers are thin at the joint and thick at the center.
· It can be firmly grasped with a light touch, so the feeling of fatigue is reduced even after long-time operation.
· The body does not bend even when held firmly and feels secure in the hand.
[Applications]
· The tip is finished as thin as a needle, making it ideal for grasping small parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-894

Codice componente
P-894
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.23 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di punta Standard dritto Materiale corpo principale Acciaio inox Lunghezza complessiva(mm) 125
Funzione di non magnetismo S/N N/A Prodotto set di prodotti singolo Articolo singolo Parti corpo principale Corpo principale
Larghezza(mm) 9.5

Si trova sulla pagina di Pinzetta Heavy Duty P-894, il codice articolo è il seguente: P-894.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-894.

Supporto tecnico