Specchietto d'ispezione Z-355

Specchietto d'ispezione Z-355
  • Sconto volumi elevati
An inspection glass that adopts a stainless steel mirror.
[Features]
· As it does not break and scatter fragments, it is ideal for locations where dirt and dust must be avoided.
· Since it is as thin as 0.4 mm, it can be used in narrow gaps.
· Not prone to discoloration or rust, etc., and both durable and heat-resistant.
· The mirror part is a swing type that allows the angle to be adjusted, and can be used anywhere.
[Applications]
· For working in narrow spaces or high-temperature environments such as engine rooms.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-355

Codice componente
Z-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.72 €

2 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Shape Profilo quadrato Mirror Size(mm) Vertical: 86; Horizontal: 54; Thickness 0.4 Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 640
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) 150 Mass(g) 50 Product Type The mirror is a swing type that allows the angle to be adjusted

Si trova sulla pagina di Specchietto d'ispezione Z-355, il codice articolo è il seguente: Z-355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-355.

Supporto tecnico