Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCV0001 |
SCV0002 |
SCV0003 |
SCV0004 |
SCV0005 |
SCV0006 |
SCV0007 |
SCV0008 |
SCV0009 |
SCV0010 |
SCV0011 |
SCV0012 |
SCV0013 |
SCV0014 |
SCV0015 |
SCV0016 |
SCV0017 |
SCV0018 |
SCV0019 |
SCV0020 |
SCV0021 |
SCV0022 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (mm) | Thickness (T) (mm) | Hole Diameter (H) (mm) | Degree of Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.59 € | 1 | 16 giorni | 150 | 6 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | ||
487.88 € | 1 | 16 giorni | 150 | 10 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | ||
371.61 € | 1 | 16 giorni | 180 | 6 | 31.75 | (X layer = 3 mm) | ||
429.75 € | 1 | 16 giorni | 180 | 6 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | ||
440.88 € | 1 | 16 giorni | 180 | 10 | 31.75 | (X layer = 3 mm) | ||
532.41 € | 1 | 16 giorni | 180 | 10 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | ||
496.54 € | 1 | 16 giorni | 180 | 13 | 31.75 | (X layer = 3 mm) | ||
736.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 180 | 13 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | |
473.04 € | 1 | 16 giorni | 200 | 10 | 31.75 | (X layer = 3 mm) | ||
574.47 € | 1 | 16 giorni | 200 | 10 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | ||
473.04 € | 1 | 16 giorni | 200 | 10 | 50.8 | (X layer = 3 mm) | ||
574.47 € | 1 | 16 giorni | 200 | 10 | 50.8 | (X layer = 5 mm) | ||
537.37 € | 1 | 16 giorni | 200 | 13 | 31.75 | (X layer = 3 mm) | ||
670.95 € | 1 | 16 giorni | 200 | 13 | 31.75 | (X layer = 5 mm) | ||
537.37 € | 1 | 16 giorni | 200 | 13 | 50.8 | (X layer = 3 mm) | ||
670.95 € | 1 | 16 giorni | 200 | 13 | 50.8 | (X layer = 5 mm) | ||
589.31 € | 1 | 16 giorni | 200 | 15 | 31.75 | (X layer = 3 mm) | ||
704.75 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 200 | 15 | 50.8 | (X layer = 3 mm) | |
871.33 € | 1 | 16 giorni | 300 | 15 | 76.2 | (X layer = 3 mm) | ||
871.33 € | 1 | 16 giorni | 300 | 15 | 127 | (X layer = 3 mm) | ||
1,206.54 € | 1 | 16 giorni | 300 | 25 | 76.2 | (X layer = 3 mm) | ||
1,206.54 € | 1 | 16 giorni | 300 | 25 | 127 | (X layer = 3 mm) |
Loading...
Abrasive grain | B | Particle Size | 170 | Shape | 1A1 |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | VP1 | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(mm)
Thickness (T)(mm)
Hole Diameter (H)(mm)
Degree of Coupling
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali