Disco da taglio Resibon【5-25 Pezzi per confezione】

Disco da taglio Resibon

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC1002-46
RC1252-46
RC1253-36
RC1802-46
RC1802-WA46P
RC1803-36
RC2052-46
RC2053-36
RC2052254-46
RC2553-30
RC3053-30
RC3053-30M
RC3053-30R
RC3553-30
RC35530-30M
RC4053-30
RC4053-30M
RC4053-30R
RC45535-30
RC45535-30M
RC4553530-30
RC5104-30
RC5104-30N
RC5106-36Q
RC510430-36
RC610630-36Q
RC660632-36Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Abrasive material Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Features Maximum operating rotation speed
(m/s)
Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Manufacturer Product Code

19.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA46S100215Cutting Capacity Emphasis72110RC 100 X 2 X 15 A46S

38.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA46S125222Cutting Capacity Emphasis72110RC 125 X 2 X 22A 46 S

55.70 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Acciaio generico / GhisaA36S125322Durability emphasized80210RC 125 X 3 X 22A 36 S

60.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Acciaio generico / GhisaA46S180222Cutting Capacity Emphasis72110RC 180 X 2 X 22A 46 S

61.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoWA46P180222Cutting Capacity Emphasis72110RC Red 180 x 2 x 22WA 46 P

80.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA36S180322Durability emphasized80210RC 180 X 3 X 22A 36 S

70.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA46S205222Cutting Capacity Emphasis72110RC 205 X 2 X 22A 46 S

99.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Acciaio generico / GhisaA36S205322Durability emphasized80210RC 205 X 3 X 22A 36 S

71.86 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Acciaio generico / GhisaA46S205225.4Cutting Capacity Emphasis72110RC 205 X 2 X 25.4A 46 S

145.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA30P255325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC 255 X 3 X 25.4A 30 P

178.73 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA30P305325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Red Label 305 x 3 x 25.4A 30 P

178.73 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoA30M305325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Blue Label 305 x 3 x 25.4A 30 M

206.01 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Acciaio generico / GhisaA30R305325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Rough Side 305 x 3 x 25.4A 30 R

263.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Acciaio generico / GhisaA30P355325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Red Label 355 x 3 x 25.4A 30 P

263.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoA30M355325.4Cutting Capacity Emphasis72125RC Blue Label 355 x 3 x 25.4A 30 M

308.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Acciaio generico / GhisaA30P405325.4Cutting Capacity Emphasis63125RC Red Label 405 x 3 x 25.4A 30 P

308.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoA30M405325.4Cutting Capacity Emphasis63125RC Blue Label 405 x 3 x 25.4A 30 M

1,260.23 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Acciaio generico / GhisaA30R405325.4Cutting Capacity Emphasis63125RC Rough Side 405 x 3 x 25.4A 30 R

484.59 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Acciaio generico / GhisaA30P4553.525.4Cutting Capacity Emphasis63120RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 P

484.59 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoA30M4553.525.4Cutting Capacity Emphasis63120RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 M

484.59 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio generico / GhisaA30P4553.530Cutting Capacity Emphasis63120RC 455 X 3.5 X 30A 30 P

428.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio generico / GhisaA30P510425.4Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 4 X 25.4A 30 P

428.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio inox / Acciaio legatoA30N510425.4Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 4 X 25.4A 30 N

557.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio generico / GhisaA36Q510625.4Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 6 X 25.4A 36 Q

428.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio generico / GhisaA36P510430Cutting Capacity Emphasis63110RC 510 X 4 X 30A 36 P

438.15 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio generico / GhisaA36Q610630Cutting Capacity Emphasis6315RC 610 X 6 X 30A 36 Q

481.75 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Acciaio generico / GhisaA36Q660632Cutting Capacity Emphasis6315RC 660 X 6 X 32A 36 Q

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto

Supporto tecnico