Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLV-305-2.5-25.4-A36M |
SLV-355-3-25.4-A36M |
SLV-405-3-25.4-A36M |
SLV-455-3.5-25.4-A36M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Quantity per Package (Pieces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.99 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 305 | 2.5 | 72 | 25 | |
256.94 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 355 | 3 | 72 | 25 | |
298.20 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 405 | 3 | 63 | 25 | |
439.30 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 455 | 3.5 | 63 | 20 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | Acciaio inox / Ghisa | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | M | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali