Codice articolo del costruttore: SG-CD100
Marca: YANASE
Prezzo: 36.24 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Details Type: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SG-CD100
Type | Cotone: Disco in canapa | work material | Acciaio inox / Acciaio legato / Glass | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | abrasive grain | Non applicabile | Saving Type | ○ |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 8000 |
Si trova sulla pagina di SG Carton Disc, 100 pz., il codice articolo è il seguente: SG-CD100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG-CD100.
Configura
Proprietà di base
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SG-CD100K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Details Type |
---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Abrasive Impregnation |