Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Application | Tipo non ferroso / Per calcestruzzo, malta / Piastrella / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2 | Maximum Engine Speed(min-1) | 14500 | Packaging Quantity | 1 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali