Mola conica Unilon 100xM10

Mola conica Unilon 100xM10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Does not overcut or allow scattering like a wire brush, allowing even beginners to work with confidence.

[Features]
· Bevel type that can also be used easily on corners.
· Since the extra thick Unilon woven fabric is coated with abrasive grain, there is no scattering as with wire brushes, and work can be conducted safely.
· It produces a beautiful finished surface without scraping too much, and is easy for beginners to use too.
· Extremely easy-to-use bevel type that can easily be installed to grinders without tools and used to the very end

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M10BVH

Codice componente
M10BVH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.82 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio inox / Brass / Gunmetal / Alluminio / Materiale pietra Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 abrasive grain Non applicabile Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000 Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Supporto tecnico