Cacciavite SUS SPD-003 (Codici componente)

Cacciavite SUS SPD-003
  • Sconto volumi elevati
An all-stainless steel Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· This stainless steel tool is made of martensitic material that emphasizes strength, is rust resistant, and has excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygienic properties.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, and plumbing work.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPD-003

Codice componente
SPD-003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.35 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 3 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acciaio inox
Overall Length L(mm) 274 Grip Width D(mm) 29 Weight(g) 140

Si trova sulla pagina di Cacciavite SUS SPD-003, il codice articolo è il seguente: SPD-003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPD-003.

Supporto tecnico