Pinza miniatura a becchi lunghi P-36

Pinza miniatura a becchi lunghi P-36

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Miniature long-nose pliers with anti-slip knurling.
[Features]
· Knurled to enhance the retention force.
· Hardness HRC: 46.
· Weight: 65 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Miniature longnose pliers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-36

Codice componente
P-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.45 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 125.5
With or without spring Disponibile Main body: option Main Body Weight(g) 65
Supplementary explanation Tip Width 1.4/Tip Height 2.4 mm with Knurling (Non-Slip) as the coil spring handle opens automatically, it is non-fatiguing and easy to grip. Size(mm) 125.5

Si trova sulla pagina di Pinza miniatura a becchi lunghi P-36, il codice articolo è il seguente: P-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-36.

Supporto tecnico