Impact Wrench NWH-320P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20183

Codice componente
20183
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,372.17 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Tightening Torque(N▪m) 1800 Socket Plug Angle(mm) 25.4 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 39/high power 24
Number Of Rotations(rpm) 4000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.5
Ventilation Laterale Detailed Model Number NWH-320P Overall Length(mm) 276
Weight(g) 9750 Hose B Diameter Fixing Screw Rc3/8 Hose I.D.(mm) 12.7

Si trova sulla pagina di Impact Wrench NWH-320P, il codice articolo è il seguente: 20183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20183.

Supporto tecnico