Dust / water-proof compact scale Water Boy

Dust / water-proof compact scale Water Boy

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A compact scale that can be washed with water. Washable: Trustworthy/hygienic/long-wearing. Dust-proof and waterproof protection degree IP65 (except when AC adapter is used). Weighing capacity of 300 g - 3,000 g and minimum display of 0.1 g - 5 g

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HL-1000WP
HL-3000LWP-EC
HL-3000WP-EC
HL-300WP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

261.00 €

1 6 giorni 10

275.00 €

1 6 giorni 10

275.00 €

1 6 giorni 10

261.00 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main applications Strumento per pesatura Type Corpo principale Capacity(g) 300
Minimum Display(g) 0.1 Measurement Plate Shape Piastra quadrata Dry Cell Battery Compatible Disponibile
PC Connection Function No (Collegamento impossibile) Measurement Plate Dimensions D(mm) 128 Measurement Plate Dimensions W(mm) 128
Printer Connection Function No (Collegamento impossibile) Dust-proof and waterproof function Disponibile Details of dust-proof and waterproof function Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP65)
Weight(kg) 0.81 Power Supply AA Batteries x 3 (Sold Separately) or AC Adapter (AX-TB196 Sold Separately) % Minimum Display(%) 1

Supporto tecnico