FF Disc 100x15

FF Disc 100x15
  • Sconto volumi elevati
Flap structure prevents clogging and provides finishing and polishing that fits well to curvy and uneven surfaces.

[Features]
· Felt flap (FF) structure prevents clogging and provides soft contact.
· For polishing and wiping with a soft contact.
· Slits in the felt enable use on curved surfaces as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FFD100

 

Codice componente
FFD100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.19 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Cotone: Disco in canapa work material Acciaio inox / Acciaio legato Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicabile Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Supporto tecnico