SG Disc in flanella, 100 pz.

SG Disc in flanella, 100 pz.
  • Sconto volumi elevati
Use for the final wiping and glazing after mirror finish pre-processing.

[Features]
· For increased gloss.
· Provides a further beautiful finish.
· Developed for final wiping.
· Due to the fine fibers and the finely woven fabric, it is great for wiping and glazing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SG-NND100

Codice componente
SG-NND100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.78 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Cotone: Disco in canapa work material Acciaio inox / Acciaio legato / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicabile Saving Type
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Supporto tecnico