SG Mirror Surface One Shot Disc, 100 pz. (SG-K7)

SG Mirror Surface One Shot Disc, 100 pz. SG-K7

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SG-K7

Marca: YANASE

Prezzo: 38.98

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

work material: Acciaio inox[◎] / Ghisa[○]

Particle Size: 120 #


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SG-K7

Codice componente
SG-K7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)

38.98 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎] / Ghisa[○]120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicabile Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Si trova sulla pagina di SG Mirror Surface One Shot Disc, 100 pz., il codice articolo è il seguente: SG-K7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SG-K7.

Tipologia prodotto

Codice componente
SG-K10
SG-K12
SG-K13
SG-K15
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)

47.59 €

5 Disponibile 6 giorni Acciaio legato[◯] / Acciaio inox[◎]240

38.62 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio legato[◯] / Acciaio inox[◎]400

38.08 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio legato[◎] / Acciaio inox[◎]600

38.08 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio legato[◎] / Acciaio inox[◎]1000

Supporto tecnico