Levigatrice ripristino 100x15

Levigatrice ripristino 100x15
  • Sconto volumi elevati
Ideal for removal of rust, coating, and spot welding.

[Features]
· Rust is no problem at all.
· For removal of rust and paint.
· Scratch blurring.
· For spot welding stripping and deburring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RSD-04

Codice componente
RSD-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.57 €

10 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in tessuto non tessuto work material Acciaio inox / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Materiale pietra Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicabile Texture coarse
Packaging Quantity(Sheets) 10 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Si trova sulla pagina di Levigatrice ripristino 100x15, il codice articolo è il seguente: RSD-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSD-04.

Supporto tecnico