Codice articolo del costruttore: KU50-7
Marca: YANASE
Prezzo: 15.75 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Outer Diameter: 50 mm
Width: 30 mm
Particle Size: 150 #
Texture: coarse
Packaging Quantity: 10 Book
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KU50-7
Codice componente
|
---|
KU50-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Texture | Packaging Quantity (Book) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | 50 | 30 | 150 | coarse | 10 | 5000 |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Texture
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali