Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RMF700
Tipo | Combinazione | Meccanismo a cricchetto | Disponibile | Orientabile (flessibile) | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 154 / 160 / 127 / 190 / 148 / 136 / 215 | Dimensione larghezza di chiave(mm) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 | Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto |
Contenuto del kit (mm) | 8、10、12、13、14、17、19 | Contenuto del kit (elementi) | 7 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto oscillante RMF700, il codice articolo è il seguente: RMF700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMF700.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali